Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Mandriles de sujeción, para perforaciones pequeñas, forma A
desde
30,19 €
más IVA
más gastos de envío
Mandriles de sujeción para perforaciones pequeñas, forma B
desde
29,13 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
El mandril de sujeción se utiliza en perforaciones pequeñas (forma A para perforaciones de pasada, forma B para perforaciones de pasada y de agujero ciego) para posicionar y sujetar piezas. El movimiento de sujeción se realiza manualmente desde arriba con una llave con macho hexagonal. El usuario puede pulirlas al diámetro deseado. La perforación de alojamiento de la pieza de trabajo debe tener una tolerancia de H7.
D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a ”D”.
- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
D mín. = diámetro mínimo admisible al que se puede pulir a ”D”.
- Utilizable en perforaciones de Ø5 a Ø12,5 mm
- Construcción compacta, espacio de instalación pequeño
- Manejo sencillo
- Posición de montaje indistinta
- Posibilidad de distintas posiciones de montaje
- Protección de la superficie de la pieza por presión superficial
- Ajustable al diámetro de forma individual
Forma A: Para perforaciones de pasada.
Forma B: Perforaciones de pasada o perforaciones de agujero ciego.
Montaje
Si es necesario el diámetro D se puede adaptar al diámetro de sujeción. En ese caso, expandir el mandril de sujeción aprox. 0,2 mm (recorrido de sujeción) a través del diámetro en estado de reposo. El mandril de sujeción se pulirá entonces al diámetro interior de la pieza.