- Adaptable de forma rápida y continua
- Versátil
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, construcción de herramientas, construcción de portapiezas, área de prensado y moldeo por inyección
- Diferentes tipos de nariz de sujeción en los extremos
Descripción
Material
Acero.
Versión
tratado en caliente y cincado.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Completo con tornillo para ranura en T DIN 787, arandela DIN 6340 y tuerca DIN 6330B.
Indicación
Hierros de sujeción de ajuste continuo y rápido para adaptarse a cada situación. Los hierros de sujeción presentan diferentes tipos de nariz de sujeción en sus extremos, de modo que se pueden girar como convenga para cada caso de aplicación. De este modo, los hierros se pueden utilizar tanto para el mecanizado con o sin arranque de viruta, como para el moldeado por inyección o el prensado.
Accesorios
Alargadores de apoyo K1204
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.