Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Indicación
Los pernos de sujeción para la sujeción por tracción neumática se conectan con la pieza de trabajo a través de la rosca. De esta manera la pieza de trabajo puede conectarse rápidamente y soltarse de la sujeción de tracción a través de una válvula neumática.
Así también puede utilizarse el sistema como sistema de sujeción de punto cero.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos