Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Elemento de sujeción endurecido, bruñido y pulido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Elemento de sujeción endurecido, bruñido y pulido.
Indicación
Las sujeciones por tracción neumática se utilizan para sujetar piezas de trabajo y dispositivos.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.
Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión ”abrir”.
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión ”cerrar”.
La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.
El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Los pernos de sujeción se atornillan a la pieza de trabajo o al dispositivo.
Proceso de sujeción:
Abrir el elemento de sujeción aplicando aire comprimido en la conexión ”abrir”.
Cerrar el elemento de sujeción (proceso de sujeción) aplicando aire comprimido en la conexión ”cerrar”.
La 3.ª conexión (D5) sirve para el soplado y la limpieza de la superficie de apoyo. También puede consultarse si la pieza de trabajo descansa sobre la superficie de apoyo. Además tras el proceso de apertura, la pieza de trabajo puede levantarse con más facilidad del elemento de sujeción.
El sistema también puede utilizarse como sistema de sujeción de punto cero.
La fuerza de sujeción hace referencia a 0,5 MPa.
Accesorios
K1391 Tornillos tensores para sujeción por tracción neumática.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.