Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Perno de acero para temple y revenido.
Botón moleteado de acero para temple y revenido.
Versión
Perno tratado en caliente y pulido.
Botón moleteado tratado en caliente y bruñido.
Indicación
La adapación de la longitud del perno de sujeción a la pieza de trabajo es responsabilidad del cliente.
La medida C define la longitud del perno de sujeción en estado bruto.
Como corresponda al grosor de la pieza, el cliente deberá adaptar a su arbitrio la medida C.
Para definir la longitud del perno de sujeción hay que tener en cuenta la denominación de montaje.
Después de mecanizar el perno de sujeción a la longitud total correcta, el botón moleteado se fija con contratuerca al perno de sujeción con los dos tornillos prisioneros.
Accesorios
para:
K0910.3240... para K0910.005050 y K0910.006050,
K0910.4050... para K0910.008080 y K0910.010080
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos