- Ideal para sujetar piezas de trabajo bajas
- Elemento de sujeción y pieza de retención compacta montados en la misma unidad
- Especial para componentes pequeños
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Endurecido (33-39 HRC) y bruñido.
Indicación
Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden, sobre todo, sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados.
Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.
Elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo.
Elemento de sujeción y pieza de retención compactos, integrados en una misma unidad.
Indicación sobre el dibujo
La medida L1 se refiere al estado de sujeción.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.