Material
Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de acero para herramientas.
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Segmentos de sujeción de acero para herramientas (30 HRC).
Versión
Cuerpo base endurecido.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Segmentos de sujeción bruñidos.
Superficies de sujeción pulidas.
Indicación
La peculiaridad de las mordazas de sujeción reside en la sobremedida para el mecanizado de 3 mm por cada mordaza de sujeción en la versión K0041.08 y de 5 mm en las versiones K0041.12 y K0041.16.
Esta sobremedida de longitud hace que se puedan integrar formas adaptadas a la forma geométrica de la pieza de trabajo (ver fig.).
Las mordazas de sujeción de la versión K0041.08 y K0041.0810 no tienen ninguna acanaladura.
Recorrido de desplazamiento con referencia:
K0041.08 = ±0,5 mm
K0041.12 = ±1,0 mm
K0041.16 = ±1,5 mm
Indicación sobre el dibujo
D) Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 912
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
1) Mordaza de sujeción
2) Pieza de trabajo
3) Pieza de retención
4) Placa de base
5) Cilindro neumático/hidráulico
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.