Material
Cuerpo base y gancho de sujeción de acero para temple y revenido.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción con clase de resistencia 5.8
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción con clase de resistencia 5.8
Versión
Cuerpo base y gancho de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción bruñidas.
Rodamiento de agujas axial con arandelas de apoyo endurecidas y pulidas.
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción bruñidas.
Rodamiento de agujas axial con arandelas de apoyo endurecidas y pulidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Los ganchos de sujeción con collar e intensificador de fuerza permiten la sujeción manual de piezas y componentes al accionar la palanca de sujeción.
Con las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado, la fuerza de sujeción puede aumentar hasta un 75 % en comparación con las palancas de sujeción estándar. Para aflojar y soltar también se necesita menos fuerza manual.
El aumento de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado, que, al tensar, genera una fricción de superficie muy reducida en la superficie de apoyo fija. Las arandelas de apoyo endurecidas están diseñadas para altas fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza una larga vida útil con su alta capacidad de carga.
Con las palancas de sujeción con intensificador de fuerza de sujeción integrado, la fuerza de sujeción puede aumentar hasta un 75 % en comparación con las palancas de sujeción estándar. Para aflojar y soltar también se necesita menos fuerza manual.
El aumento de la fuerza de sujeción se consigue mediante el rodamiento de agujas axial integrado, que, al tensar, genera una fricción de superficie muy reducida en la superficie de apoyo fija. Las arandelas de apoyo endurecidas están diseñadas para altas fuerzas de sujeción y el rodamiento garantiza una larga vida útil con su alta capacidad de carga.
Material
Cuerpo base y gancho de sujeción de acero para temple y revenido.
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción con clase de resistencia 5.8
Empuñadura de fundición inyectada de cinc según DIN EN 12844
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción con clase de resistencia 5.8
Versión
Cuerpo base y gancho de sujeción tratado en caliente y bruñido.
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción bruñidas.
Rodamiento de agujas axial con arandelas de apoyo endurecidas y pulidas.
Empuñadura recubierta con plástico.
Partes de acero del intensificador de fuerza de sujeción bruñidas.
Rodamiento de agujas axial con arandelas de apoyo endurecidas y pulidas.
Modo de accionamiento
Cuando no está accionada, la empuñadura encaja en el inserto roscado mediante una corona dentada. Al elevar la empuñadura se puede cambiar su posición y luego se encaja de nuevo en la corona dentada mediante la fuerza de resorte.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.