Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Con este dispositivo de sujeción plano se pueden sujetar piezas de trabajo bajas con óptimos resultados. Con la sujeción de la mordaza de sujeción, la pieza de trabajo se presiona firmemente contra la mesa de máquinas de forma segura.
”H1” y ”X” en caso de profundidad de ranura en T máxima según DIN 650.
Para alcanzar alturas de sujeción más bajas en caso de profundidad de ranura mínima, la pieza de sujeción se puede pulir hasta la medida X.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos