Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero.
Versión
Endurecido y bruñido.
Indicación
Con estos dispositivos de sujeción planos se pueden sujetar piezas de trabajo especialmente bajas. Con el efecto de cuña de la mordaza de sujeción, la pieza de trabajo se presiona contra la mesa de máquinas de forma firme y segura. ”H1” y ”H3” en caso de profundidad de ranura en T máxima según DIN 650. Para alcanzar alturas de sujeción más bajas en caso de profundidad de ranura mínima, la pieza de sujeción se puede rectificar hasta la medida H3.

Las fuerzas de sujeción F y F1 se alcanzan con un diseño y aprovechamiento óptimos del par de apriete máx. de los tornillos de fijación.

El suministro se realiza en pares.
Volumen de suministro
- 2x dispositivos de sujeción planos para ranura en T.
- 2x tornillos de fijación DIN EN ISO 4762.
- 2x destornilladores hexagonales ISO 2936.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos