Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base de acero.
Elemento de sujeción y tope de acero para muelles.
Versión
Cuerpo base tratado en caliente.
Indicación de pedido
La referencia incluye un par compuesto de un elemento de sujeción y un tope.
Indicación
Girando el tornillo excéntrico en el elemento de sujeción, la pieza de trabajo se presiona hacia abajo (efecto de tracción hacia abajo). Además, el elemento de sujeción presiona la pieza de trabajo al tope y permite una posición plana paralela.
El lado del tope ofrece una referencia que permite repeticiones precisas.
Carrera del excéntrico: 1,2 mm.
Aplicación
Adecuado para dispositivos y mesas con ranura en T para sujeciones de piezas individuales y múltiples.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo excéntrico
2) Elemento de sujeción
3) Tope
4) Cuerpo base
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos