- Valores de corte elevados
- Con efecto de tracción hacia abajo
- Sujeción en unión continua
- La baja altura de sujeción ahorra gastos de material
- Endurecido
Descripción
Material
Acero.
Versión
Endurecido (52 +2 HRC) y bruñido.
Indicación
Las garras están previstas para la instalación de tornillos de banco en mordazas de sujeción. Para la instalación, es suficiente una ranura con perforaciones roscadas. Los bordes afilados de las garras aferran la pieza de trabajo e impiden el movimiento lateral y horizontal.
– La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
– Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
– El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.
Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.
– La sujeción en unión continua permite altos valores de corte.
– Baja altura de sujeción de 1,5 mm (ahorro de gastos de material).
– El contorno de las garras genera una ligera tracción hacia abajo.
Hay un tope adecuado disponible entre los accesorios.
Indicación sobre el dibujo
1) Pieza de trabajo
2) Mordaza de sujeción
2) Mordaza de sujeción
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.