ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Montaje
1. Introducir el tornillo de sujeción en el casquillo con collar y la excéntrica de sujeción y apretarlo en la placa de base.
2. Apretando la excéntrica de sujeción con una llave Allen se sujeta la pieza de trabajo.
Ventajas
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de sujeción
2) Casquillo con collar
3) Excéntrica de sujeción
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos