Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma A
desde
28,45 €
más IVA
más gastos de envío
Dispositivos de sujeción de leva de acero con palanca tensora, forma B
desde
34,71 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
La medida A se refiere a la distancia desde la pieza de trabajo hasta el centro de la rosca (el tornillo tensor).
Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.
La palanca tensora se puede montar en pasos de 60° debido a su forma hexagonal, con lo que se puede alinear según los deseos del usuario.
Para reducir al mínimo los arañazos en la pieza de trabajo, se recomienda la forma B con chapa de sujeción.
La palanca tensora se puede montar en pasos de 60° debido a su forma hexagonal, con lo que se puede alinear según los deseos del usuario.
Ventajas
- Diseño compacto
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Sujeción sin herramientas mediante palanca tensora
- Sujeción rápida y sencilla de componentes
- Sujeción sin herramientas mediante palanca tensora
Indicación sobre el dibujo
(1) Tornillo de sujeción
(2) Arandela elástica
(3) Palanca tensora
(4) Llave hexagonal
(5) Dispositivo de sujeción de leva
(6) Chapa de sujeción
(2) Arandela elástica
(3) Palanca tensora
(4) Llave hexagonal
(5) Dispositivo de sujeción de leva
(6) Chapa de sujeción
Accesorios
Chapa de sujeción K2050.