- Sujeción de pieza de trabajo con efecto de tracción hacia abajo
- Se impide la elevación de la pieza de trabajo
- Mordaza de sujeción con dentado
- Mordaza de sujeción endurecida
- Para grandes fuerzas de sujeción
Descripción
Material
Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Versión
Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Mordaza con acabado natural.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
Forma B:
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.
Forma B:
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro
Indicación sobre el dibujo
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
2) Pieza de trabajo
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.