Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Elemento de sujeción con inserción de agarre y efecto de tracción hacia abajo para el premecanizado de sujeciones directas, así como para el mecanizado de piezas brutas.
Material
Acero.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Inserción de agarre endurecida.
Indicación
La estructura extraordinariamente estable, las elevadas fuerzas de sujeción y el diseño compacto convierten a este elemento de sujeción con efecto de tracción hacia abajo en el útil ideal para el premecanizado de una sujeción directa (OP10) con el sistema de sujeción modular de 5 ejes, así como para la sujeción de piezas brutas de cualquier tipo de placas u otras piezas de trabajo.

Con los dos tamaños de sistema, así como con la movilidad en progresión continua del sistema de sujeción se pueden sujetar piezas de trabajo de cualquier tamaño.

Los distintos pies de posición y el ajuste fino permiten ajustar de forma flexible la altura de sujeción de la pieza de trabajo.

Trae integrada de serie una interfaz para placas de retícula (dimensión modular 40/50), así como para el sistema de sujeción de punto cero UNILOCK.
Ventajas
- Efecto de tracción hacia abajo.
- Ajuste horizontal.
- Se pueden realizar diversas alturas de apoyo de la pieza de trabajo.
- Con ajuste de precisión integrado para la altura de sujeción.
Volumen de suministro
1 ud. elemento de sujeción con inserción de agarre.
1 ud. pie de posicionamiento K0298.2081.
Indicación sobre el dibujo
1) Atención: ¡Peligro de deformación!
¡En este área no debe colocarse ninguna garra de sujeción!
Accesorios
- Pies de posicionamiento K0298.
- Placa de adaptador para sisema de sujeción por tracción hacia abajo K2199.
- Anillos adaptadores K2200.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos