Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Palanca tensora de forma C niquelada.
Indicación
La palanca tensora se puede orientar horizontal y verticalmente como quiera el usuario en pasos de 90° soltando el tornillo prisionero.

Las superficies incorporadas en la palanca tensora de forma C permiten sujetar las piezas de trabajo con fuerza de sujeción constante.
Ventajas
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos