- Superficie de sujeción pulida
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Descripción
Material
Cuerpo base de acero templado y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Palanca tensora: acero para temple y revenido.
Versión
Cuerpo base bruñido.
Superficie de sujeción rectificada.
Superficie de sujeción rectificada.
Indicación
Apretar el tornillo de ajuste para que el dispositivo de sujeción lateral no pueda volver a su posición inicial durante la operación de sujeción. (Forma A)
Ventajas
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
- Superficies de sujeción pulidas
- La fuerza de presión hacia abajo impide la elevación de la pieza de trabajo
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo de ajuste
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
2) Tornillo de cabeza cilíndrica
3) Tornillo prisionero
4) Posición no sujeta
5) Recorrido de sujeción previa
6) Posición de inicio de sujeción
7) Posición sujeta
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.