Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Indicación
El dispositivo mecánico de sujeción lateral sin efecto de tracción hacia abajo se puede utilizar como elemento tanto de sujeción como de tope.
Los tornillos de fijación ISO 4014 (10.9) y las tuercas para ranuras en T DIN 508 están incluidos en el volumen de suministro.
Los tornillos de fijación ISO 4014 (10.9) y las tuercas para ranuras en T DIN 508 están incluidos en el volumen de suministro.
Ventajas
- Dimensiones compactas
- Posibilidad de uso horizontal y vertical
- Tornillo de presión intercambiable
- Posibilidad de uso horizontal y vertical
- Tornillo de presión intercambiable
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.