Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Estos dispositivos de sujeción lateral se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Tratado en caliente y bruñido.
Modo de accionamiento
Accionamiento mediante llave de impacto con momento de torsión ajustable o manualmente con llave sujeción.
Ventajas
Aptos para automatización
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Elevadas fuerzas de sujeción
Sujeción rápida
Volumen de suministro
K2159.0600: 2x pasadores de alojamiento Ø 10 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pasadores de alojamiento Ø 16 (h7) x 30.
K2159.1000: 2x pasadores de alojamiento Ø 16 (h7) x 30.
Accesorios
Pinzas e insertos K0385.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.