Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Descripción del producto
Con los dispositivos de sujeción con leva, la fuerza de sujeción se puede aplicar lateralmente sobre la pieza de trabajo. Los dispositivos de sujeción con leva se prestan especialmente para las situaciones de sujeción en que la sujeción desde arriba no se puede realizar o no se requiere.
Con los resortes, el pistón y la pieza de presión retornan a la posición inicial después de la descarga de presión.
Con los resortes, el pistón y la pieza de presión retornan a la posición inicial después de la descarga de presión.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Al aplicarse la fuerza de sujeción lateral se genera un componente horizontal y otro vertical de la fuerza. El tamaño de los componentes de fuerza depende en cada caso de la carrera. Un componente vertical generado de la fuerza puede alcanzar el 25 % de la fuerza de sujeción, como máximo. Con esta fuerza, la pieza de trabajo se sujeta contra la superficie de apoyo. El componente horizontal de la fuerza disminuye en función de la carrera al 95 % de la fuerza inicial, como mínimo.
El pistón de sujeción en el dispositivo de sujeción con leva tiene una limitación de carrera incorporada.
Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
El pistón de sujeción en el dispositivo de sujeción con leva tiene una limitación de carrera incorporada.
Se debe evitar la penetración en el cilindro de líquido de corte y de refrigeración.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
- Conexión roscada
- Conexión de brida y junta tórica
- Conexión de brida y junta tórica
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 500 bar.
Ventajas
- Reducida altura de instalación.
- Limitación de carrera incorporada para el pistón de sujeción.
- Limitación de carrera incorporada para el pistón de sujeción.
Volumen de suministro
1 ud. junta tórica 10x2 (para la forma de accionamiento de conexión por brida y junta tórica) incluida.
Indicación sobre el dibujo
1) Tornillo tapón
2) Junta tórica
2) Junta tórica
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.