Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Mordaza de acero para temple y revenido endurecido.
Indicación
El dispositivo de sujeción con leva empuja la pieza de trabajo contra la placa de retención de tracción hacia abajo y, al mismo tiempo, impide que la pieza de trabajo se levante.
El dispositivo de sujeción con leva y la placa de retención de tracción hacia abajo se fijan con tornillos de cabeza cilíndrica DIN 912. El uso en pares del dispositivo de sujeción con leva y de la placa de retención de tracción hacia abajo garantiza una sujeción segura.

Forma B:
2 cojinetes cónicos y 2 arandelas esféricas para M12 y M16 están incluidas en el volumen de suministro
A petición
Lacado en negro.
Mordaza con acabado natural.
Indicación sobre el dibujo
1) Cojinete cónico y arandela esférica para M12 y M16
2) Pieza de trabajo
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos