Material
Cuerpo base de aluminio.
Superficies de sujeción de acero.
Superficies de sujeción de acero.
Versión
Cuerpo base azul anodizado.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Superficies de sujeción de acero.
Superficies de sujeción de acero.
Versión
Cuerpo base azul anodizado.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Superficies de sujeción endurecidas y bruñidas.
Indicación
Los pernos de sujeción son un sistema de sujeción flexible para una sujeción segura y potente de las piezas de trabajo con contornos externos regulares e irregulares.
Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T o directamente en un taladro roscado. El perno de sujeción sirve de soporte y de tope a la vez.
Los pernos de sujeción están disponibles en una altura de 50 y 80 mm. El rango de sujeción es de 5 – 25 mm. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 -40 mm o a 40 - 60 mm. El anillo de sujeción de latón impide marcas de presión en la pieza de trabajo.
Pedir el tornillo tensor y la extensión para él por separado.
Los pernos de sujeción se pueden fijar directamente en una mesa de máquinas con ranuras en T o directamente en un taladro roscado. El perno de sujeción sirve de soporte y de tope a la vez.
Los pernos de sujeción están disponibles en una altura de 50 y 80 mm. El rango de sujeción es de 5 – 25 mm. Mediante extensiones, el rango de sujeción se puede aumentar a 20 -40 mm o a 40 - 60 mm. El anillo de sujeción de latón impide marcas de presión en la pieza de trabajo.
Pedir el tornillo tensor y la extensión para él por separado.
Montaje
El posicionamiento y la fijación de los pernos de sujeción se realiza mediante un tornillo centrado.
Posicionar el perno de sujeción (sin tornillo tensor) sobre la mesa de máquinas. A continuación, apretar el tornillo que hay en el centro con una llave hexagonal. El tornillo de tensor insertado a continuación por arriba sujeta la pieza con fuerza y de forma segura.
Posicionar el perno de sujeción (sin tornillo tensor) sobre la mesa de máquinas. A continuación, apretar el tornillo que hay en el centro con una llave hexagonal. El tornillo de tensor insertado a continuación por arriba sujeta la pieza con fuerza y de forma segura.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.