- Apto para automatización
- Gran fuerza de sujeción
- Sujeción rápida
Descripción
Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción pivotantes pesados con recorrido de sujeción extendido se prestan especialmente para las operaciones de sujeción automatizadas.
Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Al principio del proceso de sujeción y gracias a la curva de control integrada, el brazo de sujeción realiza un movimiento hacia abajo con carrera de giro de 90°. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Modo de accionamiento
Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
Ventajas
- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Volumen de suministro
Dispositivos de sujeción pivotantes con casquillo de posicionamiento.
Indicación sobre el dibujo
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
2) Carrera de sujeción
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.