Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
Los dispositivos de sujeción rápida pesados se prestan especialmente para las operaciones de sujeción manuales con intervalos de sujeción cortos.

El brazo de sujeción gira 90° según la velocidad de giro de la llave impacto, permitiendo así una sujeción rápida. Este movimiento va seguido de la carrera de sujeción lineal hacia abajo.
Material
Acero para temple y revenido.
Versión
Bruñido.
Modo de accionamiento
Llave de impacto con momento de torsión ajustable.
Ventajas
- Apto para automatización
- Elevadas fuerzas de sujeción
- Sujeción rápida
Indicación sobre el dibujo
1) Carrera de rotación
2) Carrera de sujeción
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos