- Automatizable
- Posibilidades de fijación universales
- Pistón magnético para detección de fin de carrera
- Con giro a derecha e izquierda
Descripción
Material
Cuerpo base de aluminio.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Vástago de pistón de acción doble de acero inoxidable.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Indicación
Los dispositivos de sujeción pivotantes se utilizan cuando no se requiere una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo. La forma de bloque de la carcasa permite una fijación universal. El pistón magnético está preparado para una detección de fin de carrera eléctrica.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
Se incluyen tornillo y anillo elástico para fijar los brazos de sujeción disponibles como accesorios.
El movimiento del dispositivo de sujeción pivotante no se debe obstaculizar.
F1 = Presión de servicio máx. admisible con 6 bar.
A petición
Interruptor de proximidad.
Accesorios
- Brazo de sujeción K1816
- Adaptador K1817
- Adaptador K1817
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.