Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cuerpo base de aluminio.
Pistón de acero.
Versión
Cuerpo base negro anodizado.
Pistón cromado duro.
Indicación
Las abrazaderas de palanca neumáticas enroscables con brida se utilizan para aplicaciones que no requieren una gran fuerza de sujeción o cuando es necesario que el punto de sujeción esté libre para colocar y retirar la pieza de trabajo.
Gracias a su estructura, se puede montar ocupando poco espacio. Con la ayuda de la rosca, el dispositivo de sujeción pivotante puede ajustarse en altura y se puede empotrar en el dispositivo.

Debido a la doble función del dispositivo de sujeción, el pistón se mueve hacia abajo y hacia arriba con la ayuda de la presión.

Las abrazaderas de palanca se pueden utilizar para sujetar piezas de trabajo con un perfil más bajo.

El movimiento de la abrazadera de palanca no se debe obstaculizar. F1 = Presión de servicio máx. admisible con 7 bar.

En comparación con los dispositivos de sujeción pivotante, las abrazaderas de palanca del mismo tamaño pueden generar mayores fuerzas de sujeción debido al mecanismo de palanca.

La abrazadera de palanca enroscable con brida se puede fijar por arriba o por abajo con la ayuda de una tuerca con ranura según DIN 70852. Otra posibilidad sería fijar la abrazadera de palanca al dispositivo por arriba con cuatro tornillos de cabeza cilíndrica.

La posición del brazo de sujeción se puede ajustar de forma inidividual.

El dispositivo de sujeción pivotante solo se debe utilizar con aire lubricado.

Los orificios de fijación situados en la brida tienen las mismas dimensiones que los de la brida roscada K1820.

Las tuercas con ranura no están incluidas en el volumen de suministro.
Indicación sobre el dibujo
1) Sujetar
2) Destensar
3) Suelto
4) Sujeto
Accesorios
Tuerca con ranura DIN 70852.
Brida roscada K1820.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos