Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma A, efecto doble
desde
233,43 €
más IVA
más gastos de envío
Abrazaderas de palanca giratoria y retroceso por muelle, hidráulicas, forma B, efecto simple
desde
210,09 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
Las abrazaderas de palanca giratoria resultan excelentes para un sistema de sujeción con poco espacio disponible. Las abrazaderas de palanca giratoria, por sus medidas compactas, se pueden usar con gran versatilidad en los sistemas de sujeción con falta de espacio, ofreciendo así con frecuencia la posibilidad de soluciones flexibles.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
En las abrazaderas de palanca giratoria, la palanca tensora está unida al vástago del pistón. En las abrazaderas de palanca giratoria de efecto simple, la palanca tensora se destensa y se abre mediante tracción de resorte, en las de efecto doble, mediante un medio de presión. En las abrazaderas de palanca giratoria, el aceite se alimenta a través de los canales perforados.
Al tensar con la abrazadera de palanca giratoria, la palanca tensora se mueve con una carrera lineal hacia la pieza, sujetándola. Para destensar la pieza, la palanca tensora se retrae hasta que la pieza se puede extraer por arriba sin colisiones. La carrera individual de una abrazadera de palanca giratoria depende de la selección de la palanca tensora.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
Hay que tener cuidado de que, debido a la posición de instalación, no se formen acumulaciones de virutas en el rango de giro de la palanca tensora de la abrazadera de palanca giratoria.
En la instalación, la superficie de brida de la abrazadera de palanca giratoria debe adaptarse a la altura de la pieza de trabajo y además el punto de sujeción se debe posicionar horizontalmente.
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Con las abrazaderas de palanca giratoria se pueden generar grandes fuerzas. Hay que asegurarse de que las piezas de trabajo y los sistemas de sujeción estén diseñados para estas cargas.
Las abrazaderas de palanca giratoria se pueden equipar con palancas tensoras individuales. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca giratoria depende de la longitud de la palanca tensora.
Las palancas tensoras para las abrazaderas de palanca giratoria no están incluidas en el suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Al tensar con la abrazadera de palanca giratoria, la palanca tensora se mueve con una carrera lineal hacia la pieza, sujetándola. Para destensar la pieza, la palanca tensora se retrae hasta que la pieza se puede extraer por arriba sin colisiones. La carrera individual de una abrazadera de palanca giratoria depende de la selección de la palanca tensora.
Los elementos de sujeción deben revisarse con regularidad por si presentan suciedad. Limpiarlos en caso necesario.
Hay que tener cuidado de que, debido a la posición de instalación, no se formen acumulaciones de virutas en el rango de giro de la palanca tensora de la abrazadera de palanca giratoria.
En la instalación, la superficie de brida de la abrazadera de palanca giratoria debe adaptarse a la altura de la pieza de trabajo y además el punto de sujeción se debe posicionar horizontalmente.
El posicionamiento correcto de la abrazadera de palanca giratoria permite compensar óptimamente las tolerancias de la pieza a pesar de lo corta que sea la palanca tensora.
Con las abrazaderas de palanca giratoria se pueden generar grandes fuerzas. Hay que asegurarse de que las piezas de trabajo y los sistemas de sujeción estén diseñados para estas cargas.
Las abrazaderas de palanca giratoria se pueden equipar con palancas tensoras individuales. La fuerza de sujeción de una abrazadera de palanca giratoria depende de la longitud de la palanca tensora.
Las palancas tensoras para las abrazaderas de palanca giratoria no están incluidas en el suministro.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
Canales perforados.
Datos técnicos
Presión de servicio máx.: 400 bar.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Sin fuerzas transversales al sujetar.
- Reducidas medidas de instalación.
- Variada selección de palancas tensoras.
- Acceso óptimo sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
- Reducidas medidas de instalación.
- Variada selección de palancas tensoras.
- Acceso óptimo sin colisiones a la pieza de trabajo.
- Suministro de presión sin conductos.
Volumen de suministro
4 uds. de tornillos de cabeza cilíndrica DIN EN ISO 4762 con clase de resistencia 8.8 incluidos.
A petición
Diámetro del pistón y carreras más grandes, así como con control de la posición.
Indicación sobre el dibujo
1) Longitud de la palanca tensora (ver K1857)
2) Carrera (ver K1857)
3) Ver accesorios
4) Contorno de instalación
5) Bordes redondeados
6) Soltar
7) Sujetar alternativamente
8) Sujetar
2) Carrera (ver K1857)
3) Ver accesorios
4) Contorno de instalación
5) Bordes redondeados
6) Soltar
7) Sujetar alternativamente
8) Sujetar
Accesorios
Palancas tensoras para abrazaderas de palanca giratoria K1857.