Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Bridas de centrado de acero templado y revenido.
Muelles de acero inoxidable.
Versión
Bridas de centrado endurecidas (47-53 HRC) y bruñidas.
Muelles en acabado natural.
Indicación
Las bridas de centrado permiten centrar y sujetar una pieza de trabajo en la perforación.

Durante la operación, la fuerza de sujeción actúa de forma puntual sobre la pared de la perforación.
Indicación sobre el dibujo
La medida H1 se refiere a la altura con D mín.

1) Tornillo de cabeza cilíndrica
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos