Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero.
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acero bruñido, tornillo acero 12.9.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Acero inoxidable acabado natural, tornillo acero inoxidable A2-70.
Indicación
Los anillos de sujeción con rosca envuelven la pieza contraria distribuyendo las fuerzas de sujeción de forma regular.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Los anillos de sujeción se pueden utilizar en combinación con roscas de perno según la clase de tolerancia de rosca 6g.
Rango de temperatura
-40 °C - +175 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.