Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable A2.
Versión
Acero con clase de resistencia 8.8, bruñido.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Acero inoxidable A2-70, acabado natural.
Indicación
Perno del eje adecuado, ver B0430.
Indicación sobre el dibujo
U = máx. 2 P (Rosca incompleta)
X1 = según DIN 76, parte 1
X1 = según DIN 76, parte 1
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.