Material
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Versión
Acero para muelles fosfatado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero para muelles o acero inoxidable 1.4122.
Versión
Acero para muelles fosfatado.
Acero inoxidable con acabado natural.
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los circlips DIN 471, con posibilidad de montaje axial, son elementos de seguridad para árboles de uso universal. Pueden transmitir grandes fuerzas axiales entre el elemento de la máquina (p. ej. apoyo de cilindros) y la ranura en la que está montado el anillo.
Indicación sobre el dibujo
1) Espacio de instalación
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.