Material
Poliuretano.
Versión
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Poliuretano.
Versión
Estrella de acoplamiento azul 80 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Estrella de acoplamiento amarilla 92 Shore A.
Estrella de acoplamiento roja 98 Shore A.
Indicación
Las estrellas de acoplamiento sirven de elemento de compensación en un acoplamiento de garras de elastómero. En su calidad de componente central de un acoplamiento, determina sus características.
Las estrellas de acoplamiento se ofrecen en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.
La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Las estrellas de acoplamiento se ofrecen en diversos grados de dureza. Cuanto más dura es la estrella de acoplamiento, más se incrementa también el par de torsión a transmitir y la rigidez, A medida que se reduce la dureza, disminuye también la capacidad de extensión y la amortiguación.
La tensión previa de las estrellas de acoplamiento en los cubos de acoplamiento hace que esta variante no tenga juego.
Rango de temperatura
Azul 80 Shore A: -50 °C a +80 °C. Brevemente -60°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Amarillo 92 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -50°C a +120 °C.
Rojo 98 Shore A: -30 °C a +90 °C. Brevemente -40°C a +120 °C.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.