ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Descripción del producto
La junta tórica de termoplástico en Hygienic DESIGN se ha creado especialmente para usarla en combinación con el tornillo hexagonal K1647 o la tuerca hexagonal K1648. Se ha hecho especial hincapié en la forma geométrica optimizada para la limpieza y la rugosidad superficial de Ra ≤ 0,8 µm.
Las juntas tóricas están hechas de granulado sintético conforme con las normas de la FDA y UE10/2011 y FDA.
Material
Termoplástico (POM) conforme con FDA y UE10/2011.
Versión
RAL5002 - Azul ultramar (POM)
Indicación
Junta tórica no apta para limpieza ácida (valor de pH < 4) y agentes oxidantes.
Rango de temperatura
-20 °C a +100 °C (POM).
Ventajas
Material apto para uso alimentario
Forma geométrica optimizada para la limpieza.
Atención
La idoneidad para el uso correspondiente de la unión atornillada en Hygienic DESIGN debe ser comprobada por el usuario. La junta tórica debe revisarse con regularidad y cambiarse cuando corresponda, en función de las cargas y los efectos externos (la temperatura o los medios de limpieza y del producto).
Volumen de suministro
Junta tórica.
A petición
Modelos especiales.
Versión de rosca
M4 - M16.
Accesorios
Tornillos hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1647.
Tuercas hexagonales de acero inoxidable con junta tórica K1648.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos