Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Cobre o aluminio.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Juntas tóricas según DIN 7603 forma A. Se utilizan para sellar uniones atornilladas estáticas. Impiden las fugas de líquidos o gases hacia el exterior, a la vez que protegen el sistema frente a la penetración de polvo, suciedad y líquidos.

Las juntas tóricas de cobre y aluminio pueden utilizarse en todas partes gracias a su resistencia a la corrosión, excepto con algunos ácidos agresivos. Por su estructura blanda se amoldan a todas las irregularidades de las piezas a unir por atornillado, creando así una elevada estanqueidad.

Las juntas tóricas se utilizan, p. ej., con los tornillos tapón DIN 908 y los tornillos huecos.
Rango de temperatura
Cobre máx. 300 °C.
Aluminio máx. 200 °C.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos