Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material
Anillos de apriete de plástico.
Tornillo y tuerca de acero inoxidable.
Indicación
Los anillos de apriete de plástico son una solución excelente para el aseguramiento axial de árboles.

Son ligeros y fáciles de montar y se pueden instalar radialmente como tope. Estos anillos de apriete son especialmente efectivos en combinación con rodamientos abridados o de puente.

Los anillos de apriete están hechos de plástico de alta calidad y ofrecen una excelente resistencia a la corrosión y el desgaste.

El apriete se consigue reduciendo la altura de la ranura mediante la tuerca de ajuste de acero inoxidable, que se puede apretar o soltar con una llave hexagonal estándar.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Descubra nuestra gama de productos