Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable 1.4305.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamiento completamente metálico sin juego, a prueba de torsión, flexible y sin mantenimiento para la transmisión de giros sincrónicos con el ángulo. La innovadora estructura ranurada permite una óptima flexibilidad axial, radial y angular con bajas fuerzas de retorno. Ideal para servomotores. Con cubo de sujeción para la fijación del árbol.
Los acoplamientos de barras de acero inoxidable son especialmente aptos para la industria alimentaria y farmacéutica.
Los acoplamientos de barras de acero inoxidable son especialmente aptos para la industria alimentaria y farmacéutica.
Rango de temperatura
De -50 °C a +150 °C.
Montaje
Los acoplamientos de barras tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885.
Chavetero según DIN 6885.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.