Material
Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Cubo de aluminio.
Fuelle de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamientos con fuelle metálico miniaturizados, sin juego y con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción extraíbles para la fijación del árbol.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en sistemas de alto dinamismo de posicionamiento, servos, encoders, velocímetros o potenciómetros.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.