Competência em fabricação
Entrega rápida
Excelente serviço
PT
Escolha o seu idioma
Lista de compras
Guardar produtos na lista
Encomenda direta

Descrição

Material
Cubo de acero inoxidable.
Fuelle de acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
Acoplamientos con fuelle metálico con gran rigidez torsional. El fuelle metálico compensa el desplazamiento axial, radial y en ángulo del árbol con unas reducidas fuerzas de retorno. Con cubos de sujeción para la fijación del árbol.

Se utilizan preferentemente cuando se requiere una posición y transmisión del movimiento precisas, como p. ej. en los servomotores en las máquinas herramienta, las envasadoras y embaladoras, las máquinas de procesar madera y en la técnica de automatización.
Rango de temperatura
De -30 °C a +120 °C.
Montaje
Los acoplamientos con fuelle metálico tienen un ajuste H7. La tolerancia de ajuste recomendada es de 0,02 mm - 0,05 mm. Esta tolerancia de ajuste y aceitar los pivotes del árbol facilitan el montaje y el desmontaje.

Durante el montaje y el desmontaje, el fuelle metálico solo se puede moldear el triple, como máx., de los valores de extensión admisibles indicados en el catálogo. Evite emplear la fuerza, de cualquier modo que sea.
A petición
Agujeros deseados del cubo D1 y D2 por separado por clase o campo de tolerancia.
Chavetero según DIN 6885. Observar el taladro máximo en el chavetero.
Para fazer o download de nossos modelos CAD, você deve primeiro fazer o login. Se ainda não tiver criado uma conta, registre-se em "Minha conta" (lado direito da tela) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram