Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Pieza de presión POM.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Pieza de presión POM.
Versión
Carcasa cromada.
Botón giratorio negro o naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Botón giratorio negro o naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Mostrar más
Mostrar menos
Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón giratorio negro
desde
48,21 €
más IVA
más gastos de envío
Dispositivo de sujeción corredizo para agujeros alargados, botón giratorio naranja
desde
48,21 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Carcasa de fundición inyectada de cinc.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Pieza de presión POM.
Botón giratorio de termoplástico PA (poliamida).
Clavijas de sujeción y cuña de acero inoxidable.
Pieza de presión POM.
Versión
Carcasa cromada.
Botón giratorio negro o naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Botón giratorio negro o naranja y reforzado con perlas de vidrio.
Indicación
Los dispositivos de sujeción corredizos para agujeros alargados se colocan sobre una placa superior con un agujero de 10 mm de ancho y después se fijan a la placa inferior. Al instalar la pieza hay que mantener el botón giratorio en la posición ”OFF”. Los dispositivos de sujeción corredizos están diseñados para placas de precisión con un grosor de 3 o 6 mm. Para otros grosores se deberá emplear espaciadores K1071.
Al girar el botón giratorio, las clavijas de sujeción de la parte inferior del dispositivo se juntan por medio de muelles y empujan hacia abajo. Ambas clavijas ejercen presión sobre la superficie y fijan el dispositivo de sujeción corredizo. Las dos piezas de presión con resorte llevan el dispositivo de sujeción corredizo a la posición ”ON” y facilitan el deslizamiento.
Al girar el botón giratorio, las clavijas de sujeción de la parte inferior del dispositivo se juntan por medio de muelles y empujan hacia abajo. Ambas clavijas ejercen presión sobre la superficie y fijan el dispositivo de sujeción corredizo. Las dos piezas de presión con resorte llevan el dispositivo de sujeción corredizo a la posición ”ON” y facilitan el deslizamiento.
Principio de función
Los dispositivos de sujeción corredizos se pueden utilizar de 2 formas distintas.
Modo de funcionamiento 1:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos deslizables.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla a un elemento de acople, el dispositivo se puede deslizar sobre una placa fija con agujero alargado.
Modo de funcionamiento 2:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos fijos.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla directamente a una placa fija, lo que se puede deslizar es la placa con agujero alargado.
Modo de funcionamiento 1:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos deslizables.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla a un elemento de acople, el dispositivo se puede deslizar sobre una placa fija con agujero alargado.
Modo de funcionamiento 2:
Dispositivos de sujeción corredizos como elementos fijos.
Si el dispositivo de sujeción corredizo se atornilla directamente a una placa fija, lo que se puede deslizar es la placa con agujero alargado.
Accesorios
Espaciadores K1071.