Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza, acero inoxidable, forma A y con bola completa
desde
3,96 €
más IVA
más gastos de envío
Tornillos de presión de punta esférica con cabeza de acero inoxidable, forma B y con bola aplanada
desde
5,73 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Versión
Acabado natural.
Indicación
La forma A con bola completa se utiliza cuando se requiere una superficie de presión limpia y pulida. La bola aplanada con forma B permite sujetar, tensar o apoyar superficies no paralelas sin deformaciones, ya que la bola de alojamiento móvil se adapta hasta 9°.
Indicación sobre el dibujo
Forma A: con bola completa
Forma B: con bola aplanada
Forma B: con bola aplanada