Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Mostrar más
Mostrar menos
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma C, bola de acero aplanada, plana
desde
43,50 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes con bola oscilante ajustables, con junta tórica, forma F, bola de acero aplanada, con acanaladura
desde
49,67 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma K, bola de POM aplanada, plana
desde
45,43 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma O, bola de acero inoxidable con superficie de diamante
desde
49,29 €
más IVA
más gastos de envío
Soportes con bola oscilante ajustables con junta tórica, forma P, bola de acero inoxidable con superficie de poliuretano
desde
48,17 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Cuerpo de acero para temple y revenido.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Bola:
Formas C y F, acero para herramientas.
Forma K de POM.
Forma O, acero inoxidable con superficie de diamante.
Forma P, acero inoxidable con superficie de poliuretano.
Versión
Cuerpo tratado en caliente y bruñido.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Bola:
Formas C y F, endurecida y bruñida.
Forma K, bola de POM de color blanco.
Forma O, superficie equiparable a granos abrasivos de 100.
Forma P, poliuretano, dureza de 60° Shore.
Indicación
Los soportes con bola oscilante se utilizan para soportar y sujetar piezas de trabajo brutas y tratadas. Además, sirven como topes, apoyos y piezas de presión en la fabricación de herramientas y dispositivos.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Bola asegurada contra torsiones.
Forma O: la superficie abrasiva de diamante está firmemente soldada a la bola. Resulta ideal como soporte de aplicaciones lisas o resbaladizas con un mínimo de presión de sujeción. En este caso, las partículas de diamante transmiten una alta fuerza de retención sobre una superficie muy pequeña con el mínimo impacto.
La superficie de diamante ofrece una excelente resistencia al desgaste.
Forma P: la superficie de poliuretano está firmemente unida a la bola por vulcanización. Es resistente a la abrasión y no destiñe. Ofrece una protección óptima para evitar daños en superficies delicadas. La superficie perlada admite una alta fuerza de retención y permite el escape del aire, de modo que no se produce ningún efecto de succión entre la superficie de contacto y el soporte con bola oscilante.
Ventajas
La junta tórica integrada sostiene la bola e impide la entrada de agua y partículas extrañas.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.
Esto garantiza un movimiento homogéneo.