Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Mostrar más
Mostrar menos
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma A, colocación hidráulica
desde
218,22 €
más IVA
más gastos de envío
Elementos de apoyo enroscables hidráulicamente, forma B, colocación por resorte
desde
143,31 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Descripción del producto
En el mecanizado de piezas se utilizan elementos de apoyo para evitar vibraciones, flexiones y combas de la pieza. Se puede realizar un montaje horizontal o vertical de los elementos de apoyo enroscables. Con estas dos formas de montaje se pueden lograr posicionamientos en poco espacio en los sistemas de sujeción.
La sujeción por apriete hidráulico se puede combinar con una sujeción por tensión hidráulica o realizar por separado.
La sujeción por apriete hidráulico se puede combinar con una sujeción por tensión hidráulica o realizar por separado.
Material
Carcasa y pistón de acero.
Versión
Carcasa bruñida.
Pistón endurecido.
Pistón endurecido.
Indicación
Forma A, colocación hidráulica:
Perno de sujeción replegado en posición inicial. Extender el perno hidráulicamente y colocación por fuerza de resorte.
Forma B, colocación por fuerza de resorte:
Perno de sujeción desplegado en posición inicial. Colocar por fuerza de resorte.
Hay que observar las fuerzas de carga admisibles.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Perno de sujeción replegado en posición inicial. Extender el perno hidráulicamente y colocación por fuerza de resorte.
Forma B, colocación por fuerza de resorte:
Perno de sujeción desplegado en posición inicial. Colocar por fuerza de resorte.
Hay que observar las fuerzas de carga admisibles.
Tener en cuenta las indicaciones de seguridad.
Modo de accionamiento
Canales perforados.
Datos técnicos
- Presión de servicio máx.: 500 bar.
- Carga admisible con 500 bar: 9 kN.
- Presión de aceite mín.: 100 bar.
- Par de apriete máx.: 60 Nm.
- Carga admisible con 500 bar: 9 kN.
- Presión de aceite mín.: 100 bar.
- Par de apriete máx.: 60 Nm.
Montaje
Ver el contorno de instalación.
Ventajas
- Rascador de metal integrado.
- Colocación siempre mediante fuerza del muelle.
- Reducidas medidas de instalación.
- Forma de instalación horizontal/ vertical.
- Sujeción por apriete separada o combinada con operación de sujeción.
- Junta Kantseal montada.
- Colocación siempre mediante fuerza del muelle.
- Reducidas medidas de instalación.
- Forma de instalación horizontal/ vertical.
- Sujeción por apriete separada o combinada con operación de sujeción.
- Junta Kantseal montada.
Volumen de suministro
1 ud. de junta Kantseal incluida.
Indicación sobre el dibujo
1) Contorno de instalación