Material
Acero de cementación, acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero de cementación, templado.
Acero templado y revenido, tratado en caliente (HV 390 ±40) y revestido de fosfato de manganeso.
Acero inoxidable, acabado natural.
Acero templado y revenido, tratado en caliente (HV 390 ±40) y revestido de fosfato de manganeso.
Acero inoxidable, acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Arandelas esféricas, forma C DIN 6319, serie 10/01
desde
0,37 €
más IVA
más gastos de envío
Cojinetes cónicos, formas D DIN 6319, serie 10/01
desde
0,38 €
más IVA
más gastos de envío
Cojinetes cónicos con forma G, D4 > D3, DIN 6319, serie 10/01
desde
0,47 €
más IVA
más gastos de envío
Descripción
Material
Acero de cementación, acero templado y revenido o acero inoxidable.
Versión
Acero de cementación, templado.
Acero templado y revenido, tratado en caliente (HV 390 ±40) y revestido de fosfato de manganeso.
Acero inoxidable, acabado natural.
Acero templado y revenido, tratado en caliente (HV 390 ±40) y revestido de fosfato de manganeso.
Acero inoxidable, acabado natural.
Indicación
Para agujeros alargados se debe utilizar la versión G de los cojinetes cónicos.
Indicación sobre el dibujo
Forma C: Arandela esférica
Forma D: Cojinete cónico
Forma G: Cojinete cónico
Forma D: Cojinete cónico
Forma G: Cojinete cónico