Expertos en fabricación
Entrega rápida
Excelente servicio
ES
Elija su idioma
Lista de favoritos
Guardar productos en favoritos
Pedido directo

Descripción

Material

Acero o acero inoxidable 1.4301.

Versión
Arandela esférica de acero templado por cementación, profundidad de dureza 0,2 mm. por lo menos
Cojinete cónico de acero tratado en caliente.
Indicación
La arandela esférica y el cojinete cónico forman una unidad con una unión fija e imperdible. Montaje sencillo y rápido.
La altura total es mayor que la de las partes individuales según DIN 6319.
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.

Outros clientes também compraram