Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4401.
Elastómero y caucho natural, dureza media 55° Shore A, gris.
Versión
Acero inoxidable con acabado natural.
Indicación
Los topes de goma son elementos de construcción de uso muy extendido para rodamientos elásticos. Entre otras aplicaciones, se utilizan en el almacenamiento de grupos, motores, compresores, bombas y máquinas de ensayo.
Rango de temperatura
De -30 °C a +80 °C
A petición
Piezas metálicas de acero inoxidable 1.4301.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.