Material
Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión
Acabado natural.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión
Acabado natural.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación
Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.
A petición
Empuñadura de otros colores.
Indicación sobre el dibujo
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
2) Espiga de tope, posición 2
Accesorios
K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
K0384
K0390
K0392
K0667
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.