- Los dispositivos de sujeción rápida (tensor de fuerza, dispositivo de sujeción rápida) sirven de dispositivo de montaje y dispositivo de fijación
- Áreas de aplicación: construcción de máquinas, técnica de soldadura, metalurgia, procesamiento de madera, industria del plástico
- Bloqueo con la posición abierta o cerrada
- Uso con presión y con tracción
- Para espacios especialmente reducidos
Descripción
Material
Acero.
Versión
Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación
Dispositivo de sujeción de biela con una altura de construcción muy baja. Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.