Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado y pasivado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura de plástico resistente al aceite
Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura de plástico resistente al aceite
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Acero o acero inoxidable.
Versión
Acero galvanizado y pasivado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura de plástico resistente al aceite
Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura de plástico resistente al aceite
Indicación
Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
Atención
Las versiones de acero inoxidable no tienen consola.
Indicación sobre el dibujo
1) con consola
2) sin consola
2) sin consola
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.