Material
Aluminio EN AW-6082.
Carcasa del conector, acero.
Carcasa del conector, acero.
Versión
Anodizado negro.
Mostrar más
Mostrar menos
Descripción
Material
Aluminio EN AW-6082.
Carcasa del conector, acero.
Carcasa del conector, acero.
Versión
Anodizado negro.
Indicación
El sensor dinamométrico permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido. En las instrucciones de manejo se describe el ajuste del valor de referencia. Si el sensor dinamométrico cuenta con un módulo con Bluetooth, la fuerza se puede captar y procesar electrónicamente. El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del sensor dinamométrico y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo. El módulo Bluetooth K1831 se puede conectar con el sensor dinamométrico mediante un puerto USB de tipo C.
Datos técnicos
Véase indicación técnica.
Aplicación
Con el sensor dinamométrico se puede controlar la operación de sujeción.
Rango de temperatura
De 0 °C a +65 °C.
Montaje
El sensor dinamométrico se fija pasando tornillos DIN-12 por el taladro D1 en la mesa de montaje. Después se puede fijar el dispositivo de sujeción rápida pasando tornillos por el taladro D2 en el sensor dinamométrico.
Seguridad
Los sensores dinamométricos no son aptos para la protección de las personas.
Indicación sobre el dibujo
1) Sensor dinamométrico
2) USB de tipo C
2) USB de tipo C
Accesorios
Dispositivos de sujeción rápida verticales K1255.
Dispositivos de sujeción rápida horizontales K0660.
Dispositivos de sujeción rápida verticales K0662.
Módulo de Bluetooth K1831.
Pasarela K1494.
Dispositivos de sujeción rápida horizontales K0660.
Dispositivos de sujeción rápida verticales K0662.
Módulo de Bluetooth K1831.
Pasarela K1494.
Indicación importante para descargar los modelos de CAD
Para poder descargarse nuestros modelos de CAD, deberá iniciar sesión previamente. Si aún no dispone de una cuenta, regístrese en el apartado "Mi cuenta" (lado derecho de la pantalla) y siga las instrucciones.